Cilindros compactos CDC
Cilindro normalizado muy compacto según la norma ISO 21287. Diseño fácil de limpiar y gran protección contra la corrosión. Amplia cantidad de variantes para un uso individual, numerosas posibilidades con el vástago.
- ISO 21287
- Montaje en la mitad del espacio en comparación con cilindros normalizados según ISO 15552
- Diseño fácil de limpiar
- Mayor protección anticorrosiva
- Gran cantidad de variantes para aplicaciones específicas
- Vástago con rosca interior o exterior
- Para la detección de posiciones