Actuador giratorio DRRD
Actuador giratorio de doble émbolo mediante piñón y cremallera.
- Actuador de doble émbolo, transmisión de fuerza a través de piñón y cremallera
- Actuador premium para un consumo de energía muy elevado (capacidad de carga y velocidad)
- Muy alta precisión y larga vida útil
- Se pueden adaptar múltiples funciones adicionales, como la posición central o la alimentación de energía y aire.
- Sostenible gracias a la prolongación del ciclo de vida mediante la simplificación de las reparaciones
- Fabricación sostenible gracias a la reducción del uso de materiales