Módulo de mando de la válvula VAEM
Control sencillo de las válvulas con reducción de la corriente de mantenimiento: con VAEM se pueden parametrizar por separado hasta 8 canales para garantizar un comportamiento de conmutación preciso de las válvulas. La reducción de la corriente de mantenimiento ahorra energía al tiempo que minimiza la entrada de calor.
- Activación electrónica con reducción de la corriente de reposo integrada y ajustable para controlar hasta 8 electroválvulas
- Parametrización, diagnosis y control mediante interfaz gráfica de usuario (GUI), interfaz Ethernet y RS232, así como entrada de activación de 24 V externa
- Interfaz gráfica de usuario (GUI) para la máxima facilidad de manejo y una visualización clara
- Activación de válvulas extremadamente rápida con una resolución de tiempo de 0,2 ms
- Ajuste sencillo de un factor de calibración entre los diferentes canales (tiempos de apertura por válvula)