La pinza paralela DHPS impresiona por su diseño compacto y las elevadas fuerzas de agarre a la vez que ofrece un volumen de instalación pequeño.
Agarra de forma segura con la máxima precisión de repetición y ofrece ciertas características como un muelle de compresión para soportar o asegurar las fuerzas de agarre, un estrangulamiento fijo interno, así como opciones de centrado en las mordazas.
Ya sea como pinza exterior o interior: la pinza paralela puede utilizarse, opcionalmente, como pinza de doble o simple efecto y es compatible con un gran número de actuadores.