Regulador de presión MS6-LR

Todas las funciones de la preparación del aire comprimido: reguladores de presión, válvulas de cierre, unidades de filtro y regulador y válvulas de arranque progresivo con función de seguridad, filtro, sensores de presión y de caudal, unidad de secado, separador de agua, sensores, lubricador y distribuidor. La solución adecuada para cada tarea. En los tamaños 4, 6, 9 y 12.
  • Gran capacidad de caudal con poca caída de presión
  • Buena característica de regulación con pequeña histéresis y compensación de presión primaria
  • Con o sin escape de aire secundario
  • Cabezal bloqueable con cerradura
  • Sensor de presión opcional, con indicador y manómetro de cabezal bloqueable
  • Funcionamiento sostenible gracias a la reducción del nivel de presión
  • Caudal nominal estándar <=6.500 l/min con dimensión de rejilla 62 mm