Actuador giratorio DRRS

Ideal para su uso en unidades de manipulación: perfil bajo, ligero y muy resistente.
  • Actuador de doble émbolo, transmisión de fuerza a través de piñón y cremallera
  • Actuador giratorio Best-Fit de precio atractivo para uso universal
  • Para requisitos de par de hasta 33 Nm a 0,6 MPa
  • Recomendado para plantas productivas de fabricación de baterías de iones de litio, F1A