Regulador de servoaccionamiento CMMT-ST
El regulador de servoaccionamiento de dimensiones muy compactas CMMT-ST realiza el posicionamiento y movimiento con una potencia de hasta 300 W de forma rentable, dinámica y precisa, de punto a punto o de manera interpolada. Fácil y rápida de activar con Festo Automation Suite y Auto-Tuning.
- Regulador de servoaccionamiento optimizado para motores paso a paso, motores de corriente continua sin escobillas (BLDC) y motores EC.
- Perfecto para las tareas de posicionamiento y las soluciones de movimiento punto a punto o interpolado
- Con la nueva variante multiprotocolo (CMMT-...-MP) se integran todos los buses de campo (Profinet, EtherCAT, Ethernet/IP, Modbus) en un solo hardware de servoaccionamiento
- Un servoaccionamiento para la integración directa del bus de campo con los principales fabricantes de controladores con módulos de funciones asociados
- Las funciones de seguridad integradas STO (SafeTorqueOff) - Cat 3, Ple / SIL 3 / SILCL 3 aseguran un funcionamiento seguro
- Para aplicaciones muy económicas con una baja demanda de energía de 150 W a 24 V DC, 300 W a 48 V DC y una potencia máxima de 800 W
- La recuperación de energía y la gestión energética garantizan un funcionamiento sostenible y una mayor eficiencia
- La puesta a punto automática facilita la puesta en funcionamiento de movimientos rotativos y lineales
- Gran eficiencia para tareas poco exigentes
- 50 % más compactos que el regulador de servoaccionamiento más pequeño CMMT-AS
- Ideal para motores paso a paso como el EMMB-ST y el EMMT-ST, motores BLDC y motores EC.
- Encaja perfectamente en nuestra amplia cartera de productos de actuadores electromecánicos, motores, controladores de accionamiento y sistemas de control