Zawór zaciskowy VZQA-C-M22U-6-S1S1-V4V4S1-4
2931684
GTIN 4052568290924
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Konstrukcja
Zawór zaciskowy uruchamiany pneumatycznie
Funkcja zaworu
2/2 otwarty, monostabilny
Przyłącze zaworu procesowego
Zacisk wg ASME-BPE, Typ A
Przepływ Kv
0.7 m³/h
Ciśnienie medium
0 bar - 4 bar