Zawór VOFC-LT-M32C-MC-FGP14-F19
4514744
GTIN 4052568274726
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Funkcja zaworu
3/2 zamknięty, monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
595 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
M5 - Układ przyłączy wg NAMUR
Ciśnienie robocze
1 bar - 8 bar