Napęd liniowy DLGF-G-20-300-PPSA

5074922

GTIN 4052568419653

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Ø tłoka
20 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
188 N
Skok
300 mm
Amortyzacja
samonastawna amortyzacja pneumatyczna w położeniu końcowym
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego