Siłownik kompaktowy ADN-S-63-50-I-P

5132662

GTIN 4052568787332

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
63 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
1870 N
Skok
50 mm
Amortyzacja
elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron