• Produkty
  • Pliki do pobrania
  • Diagramy

Więcej miejsca na inne rzeczy!

Idealne do wykonywania mikroruchów
ADN-S doskonale sprawdza się w sytuacjach testowych, symulacjach lub procedurach testowych, takich jak naciskanie przycisków na urządzeniach lub operacje włączania i wyłączania, które zwykle wiążą się z niewielkimi obciążeniami. Dzięki doskonałym właściwościom eksploatacyjnym, ADN-S z lekką i zmniejszoną obudową są niezawodne i trwałe w działaniu.

Wszędzie się zmieści
Montaż w środowisku o dobrych warunkach otoczenia, w dużym upakowaniu: Również w tym typowym przypadku ADN-S doskonale wykorzystuje swoje zalety i jest bardzo łatwy w obsłudze. Wiele opcji montażu sprawia, że instalacja jest szybka i łatwa, nawet w najmniejszych przestrzeniach. Ty także możesz z łatwością znaleźć dla niego miejsce w swojej aplikacji.

Elastyczne połączenia
Gwint wewnętrzny w tłoczysku zapewnia dodatkowe możliwości podłączenia.

Nowa seria siłowników

W jaki sposób możemy pomóc Ci w budowie mniejszych maszyn i szybkiej konfiguracji maszyn? Nasze opcje mniejszych siłowników będą dla Ciebie przydatne.