Siłownik kompaktowy ADN-S-40-35-I-P
5138602
GTIN 4052568794217
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
40 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
754 N
Skok
35 mm
Amortyzacja
elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron