Siłownik kompaktowy ADN-S-40-20-I-P-A

5138609

GTIN 4052568299767

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
40 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
754 N
Skok
20 mm
Amortyzacja
elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron