Siłownik kompaktowy ADN-S-10-10-I-A

5177085

GTIN 4052568420192

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
10 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
47 N
Skok
10 mm
Amortyzacja
Brak amortyzacji