Regulator ciśnienia MS4-LR-1/4-D7-AS-Z
529420
GTIN 4052568085087
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/4
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
1700 l/min
Zakres regulacji ciśnienia
0.5 bar - 12 bar
Maks. histereza ciśnienia
0.25 bar