Regulator ciśnienia MS12-LR-G-PO
541680
GTIN 4052568179748
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
Płyta przyłączeniowa
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
13000 l/min - 22000 l/min
Zakres regulacji ciśnienia
0.5 bar - 16 bar
Maks. histereza ciśnienia
0.4 bar