Przewód z tworzywa sztucznego PEN-8X1,25-BL

551458

GTIN 4052568052430

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Średnica zewnętrzna
8 mm
Średnica wewnętrzna-Ø
5.7 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura otoczenia
-30 °C - 60 °C