Przewód z tworzywa sztucznego PEN-4X0,75-SI
551462
GTIN 4052568052478
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Średnica zewnętrzna
4 mm
Średnica wewnętrzna-Ø
2.7 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura otoczenia
-30 °C - 60 °C