Przewód z tworzywa sztucznego PEN-16X2,5-GN

551473

GTIN 4052568052584

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Średnica zewnętrzna
16 mm
Średnica wewnętrzna-Ø
10.8 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura otoczenia
-30 °C - 60 °C