Zawór proporcjonalny ciśnienia VPPE-3-1-1/8-10-010-E1T
557778
GTIN 4052568204013
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
3-drogowy zawór proporcjonalny ciśnienia
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/8
Zakres regulacji ciśnienia
0.1 bar - 10 bar
Ciśnienie wejściowe 1
6 bar - 11 bar
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
1250 l/min