Przewód z tworzywa sztucznego PUN-H-3X0,5-SI-500

558270

GTIN 4052568054175

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Średnica zewnętrzna
3 mm
Średnica wewnętrzna-Ø
2.1 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura otoczenia
-35 °C - 60 °C