Przewód z tworzywa sztucznego PUN-H-4X0,75-GN
558292
GTIN 4052568054397
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Średnica zewnętrzna
4 mm
Średnica wewnętrzna-Ø
2.6 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura otoczenia
-35 °C - 60 °C