Przewód z tworzywa sztucznego PEN-14X2-NT
570517
GTIN 4052568058517
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Średnica zewnętrzna
14 mm
Średnica wewnętrzna-Ø
9.5 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura otoczenia
-30 °C - 60 °C