Regulator ciśnienia MS4-LR-1/4-D5-A8

578556

GTIN 4052568384548

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/4
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
2100 l/min
Zakres regulacji ciśnienia
0.3 bar - 4 bar
Maks. histereza ciśnienia
0.25 bar