Elektrozawór VSVA-B-M52-MT-D1-F8
8033660
GTIN 4052568654757
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Funkcja zaworu
5/2 monostabilny
Przepływ nominalny znormalizowany zgodnie z ISO 8778
1800 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
Płyta przyłączeniowa wielkość 1 wg ISO 5599-1