Elektrozawór VSVA-B-P53C-T-D1-F8
8033661
GTIN 4052568654764
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Funkcja zaworu
5/3 zamknięty
Przepływ nominalny znormalizowany zgodnie z ISO 8778
1800 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
Płyta przyłączeniowa wielkość 1 wg ISO 5599-1