Elektrozawór VSVA-B-P53E-ZT-D1-F8

8033669

GTIN 4052568654849

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
5/3 odpowietrzony
Przepływ nominalny znormalizowany zgodnie z ISO 8778
1800 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
Płyta przyłączeniowa wielkość 1 wg ISO 5599-1