Elektrozawór VSVA-B-M52-MD-D1-F8-1A1
8033694
GTIN 4052568654948
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Funkcja zaworu
5/2 monostabilny
Przep ływ nominalny znormalizowany zgodnie z ISO 8778
1800 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
Płyta przyłączeniowa wielkość 1 wg ISO 5599-1
Przyłącze elektryczne
Forma A - wg EN 175301-803
Napięcie robocze
24V DC