Elektrozawór VSVA-B-T32U-MZH-D1-F8-1B2

8033729

GTIN 4052568655167

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
2x3/2 otwarty, monostabilny
Przepływ nominalny znormalizowany zgodnie z ISO 8778
1400 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
Płyta przyłączeniowa wielkość 1 wg ISO 5599-1
Przyłącze elektryczne
Kształt B
Napięcie robocze
24V DC