Elektrozawór VSVA-B-P53U-H-D1-F8-1A1

8033737

GTIN 4052568655235

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
5/3, zasilony
Przepływ nominalny znormalizowany zgodnie z ISO 8778
1600 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
Płyta przyłączeniowa wielkość 1 wg ISO 5599-1
Przyłącze elektryczne
Forma A - wg EN 175301-803
Napięcie robocze
24V DC