Przewód z tworzywa sztucznego PUN-H-6X1-TGE

8048689

GTIN 4052568288396

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Średnica zewnętrzna
6 mm
Średnica wewnętrzna-Ø
4 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura otoczenia
-35 °C - 60 °C