Przyssawka OGVM-60-A-N-G14F
8073838
GTIN 4052568300814
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Średnica czaszy przyssawki
60 mm
Kształt przyssawki
Okrągła przyssawka fałdowa 1,5 fałdy
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym
140 N
Materiał przyssawki
Kauczuk nitrylowy