Siłownik kompaktowy ADN-S-20-5-I-P
8076323
GTIN 4052568460600
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
20 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
188 N
Skok
5 mm
Amortyzacja
elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron