Siłownik kompaktowy ADN-S-20-25-A-P

8091443

GTIN 4052568461577

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
20 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
188 N
Skok
25 mm
Amortyzacja
elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron