Siłownik kompaktowy ADN-S-16-30-A-P

8091672

GTIN 4052568461751

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
16 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
121 N
Skok
30 mm
Amortyzacja
elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron