Siłownik kompaktowy ADN-S-6-5-I-F1A

8142509

GTIN 4052568569778

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
6 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
17 N
Skok
5 mm
Amortyzacja
Brak amortyzacji