Siłownik kompaktowy ADN-S-32-35-A-P-A-F1A
8142872
GTIN 4052568571375
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
32 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
483 N
Skok
35 mm
Amortyzacja
elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron