Siłownik kompaktowy ADN-S-50-45-I-P-A-F1A

8142905

GTIN 4052568571696

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
50 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
1178 N
Skok
45 mm
Amortyzacja
elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron