Zawór zaciskowy VZQA-C-M22U-50-GG-ALV4E-2

8161475

GTIN 4052568611354

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Konstrukcja
Zawór zaciskowy uruchamiany pneumatycznie
Funkcja zaworu
2/2 otwarty, monostabilny
Przyłącze zaworu procesowego
G2
Przepływ Kv
72 m³/h
Ciśnienie medium
0 bar - 2 bar