Zawór proporcjonalny ciśnienia VPPE-3-1-1/4-6-MR-E1-F1A

8181690

GTIN 4052568779528

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
3-drogowy zawór proporcjonalny ciśnienia
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/4
Zakres regulacji ciśnienia
0.06 bar - 6 bar
Ciśnienie wejściowe 1
6 bar - 8 bar
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
1700 l/min