Regulator ciśnienia MS4-LR-1/8-D6
8190234
GTIN 4052568635374
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/8
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
1150 l/min
Zakres regulacji ciśnienia
0.3 bar - 7 bar
Maks. histereza ciśnienia
0.25 bar