Elektrozawór VSVA-B-T32C-MZD-D1-F8

8198549

GTIN 4052568655983

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
2x3/2 zamknięty, monostabilny
Przepływ nominalny znormalizowany zgodnie z ISO 8778
1400 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
Płyta przyłączeniowa wielkość 1 wg ISO 5599-1