Elektrozawór VSVA-B-M52-AD-D2-F8
8198587
GTIN 4052568656294
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Funkcja zaworu
5/2 monostabilny
Przepływ nominalny znormalizowany zgodnie z ISO 8778
4100 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
Płyta przyłączeniowa, wielkość 2 wg ISO 5599-1