Elektrozawór VSVA-B-D52-H-D2-F8
8198615
GTIN 4052568656577
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Funkcja zaworu
5/2 bistabilny z dominacją
Przepływ nominalny znormalizowany zgodnie z ISO 8778
4000 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
Płyta przyłączeniowa, wielkość 2 wg ISO 5599-1