Elektrozawór VSVA-B-T32C-AH-D2-F8

8198619

GTIN 4052568656614

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
2x3/2 zamknięty, monostabilny
Przepływ nominalny znormalizowany zgodnie z ISO 8778
3100 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
Płyta przyłączeniowa, wielkość 2 wg ISO 5599-1