Elektrozawór VSVA-B-T22C-MH-D2-F8
8198624
GTIN 4052568656669
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Funkcja zaworu
2x2/2 zamknięty, monostabilny
Przepływ nominalny znormalizowany zgodnie z ISO 8778
2100 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
Płyta przyłączeniowa, wielkość 2 wg ISO 5599-1