Elektrozawór VSVA-B-P53U-ZH-D2-F8

8198629

GTIN 4052568656713

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
5/3, zasilony
Przepływ nominalny znormalizowany zgodnie z ISO 8778
3500 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
Płyta przyłączeniowa, wielkość 2 wg ISO 5599-1