Przyssawka OGVM-20-A-N-RA
8213231
GTIN 4052568790554
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Średnica czaszy przyssawki
20 mm
Kształt przyssawki
Okrągła przyssawka fałdowa 1,5 fałdy
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym
15 N
Materiał przyssawki
Kauczuk nitrylowy