Regulator ciśnienia MS6-LR-AGE-D6-MPA
8232993
GTIN 4052568778651
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
G3/4
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
6500 l/min
Zakres regulacji ciśnienia
0.3 bar - 7 bar
Maks. histereza ciśnienia
0.25 bar